GreenPAK™は、コスト効率に優れカスタマイズ可能な不揮発性メモリ(NVM)搭載ハードウェアデバイスで、幅広い製品ラインアップがあります。多くのシステム機能を単一のカスタム回路に統合し、その過程で部品点数、基板面積、消費電力を最小限に抑えることができます。 無償のGUI Go Configure Software Hub とGreenPAK開発キットを使用することで、設計者は要求仕様に沿ったカスタム回路を数分で作成することができます。

GreenPAKアプリケーションのページでは、 設計ファイル付きの250以上のアプリケーションノートにアクセスできます。また、GreenPAKクックブックではGreenPAKを使用した90以上のアプリケーション回路をご覧いただき、GreenPAKを使った設計の始め方を学ぶことができます。 Go Configure Software Hubを使って設計プロセスを合理化し、各アプリケーションノートやクックブックの既存の設計ファイルを使う、もしくは新しい状態から設計から始めることができます。 今すぐ製品の情報を確認し、GreenPAKの持つ可能性を製品開発にご活用下さい!

使用事例

画像
IoT Power Charger Original Design
画像
IoT Power Charger Greenpak Benefits

設計の削減実績:

  • IC 5個
  • NMOSトランジスタ2個
  • 受動部品14個

カテゴリ

HVPAK™

デジアナ混載・ロジックに高電圧Hブリッジ機能を融合

AnalogPAK™

GreenPAKコンフィギュラブルロジックと組み合わせた独自のアナログ回路を作成可能

車載用GreenPAK™プログラマブル・デジアナ混載IC

多くのシステム機能を単一のAEC-Q100認定ICに統合

2電源対応GreenPAK™

独立した2つの電圧領域を柔軟にインターフェース

非同期ステートマシンを備えたGreenPAK™

独自のデザインによるカスタムステートマシンを作りましょう

インシステム・プログラマビリティを備えたGreenPAK

NVMをプログラミングすることで、コンフィギュレーションを簡単に変更したり、デバイスに機能を追加したりすることができます

パワーグリーンパック™

GreenPAK LDOとロードスイッチを使用したカスタマイズ可能な設定により迅速な開発が可能

ロードスイッチ付きGreenPAK™

GreenPAKを構成し、同時に大電流駆動の電源スイッチを制御します

その他のGreenPAK

コスト効率の高い不揮発性メモリ(NVM)プログラマブルデバイス

プロダクトセレクタ: GreenPAK™プログラマブルデジアナ混載製品

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

ツール&リソース

GreenPAK Part Configurator
説明

Upload your GreenPAK Go Configure Project File configured in GoConfigure Software

Customer Reference Design with GreenPAK & GreenFET Products
説明

Program custom samples in minutes using any GreenPAK device