省エネ化や高精度なタッチ機能によりHMI 製品の差別化を実現するマイコン「RX261/RX260」
RX200シリーズの新製品「RX261/RX260」は高度なタッチ機能、卓越した電力効率、強固なセキュリティ機能により、幅広いHMIアプリケーションの省電力化と高性能化を実現します。
RX200シリーズの新製品「RX261/RX260」は高度なタッチ機能、卓越した電力効率、強固なセキュリティ機能により、幅広いHMIアプリケーションの省電力化と高性能化を実現します。
電気ノイズの管理は、カメラアプリケーションの画質にとって重要です。 SLG51003 Power GreenPAKは、ノイズ成分を最小限に抑え、カメラセンサーとプロセッサーへの安定した電力供給を確保します。
ルネサスの負荷検出アプリケーション例を使って、設計者が負荷を予測し、起動電流を微調整して、BLDCモータの性能向上とストレス軽減を実現する方法をご覧ください。
FemtoClock 3 Wirelessは、超低ジッター、超低消費電力であるため、無線ユニットおよび1.6Tイーサネットスイッチ用の224G PAM4 SerDesリファレンスクロックに理想的なクロックソリューションとなっています。
インド事業を推進するMalini Narayanamoorthiに、インドでの最新の取り組みと人員強化策について聞きました。
Learn how Reality AI software from Renesas is helping to monitor the autonomous capabilities in vehicles and robotics.
Renesas' Trackable Cold Chain Management device improves cold chain logistics by ensuring the safety, quality, and compliance of temperature-sensitive products throughout the supply chain.
デジタル制御の整流モータには、コストを抑えながら、よりスマートな制御アルゴリズムとますます複雑化する制御機能が必要です。 ルネサスの技術がこれをどのように実現/保証するかをご覧ください。
室内の空気をキレイにするために、ルネサスが取り組んでいる空気質検知への取り組みを事例を交えながら解説します。
ルネサスのLocationing 2.0ソリューションは、高度なBluetooth Low EnergyおよびNFC技術により、電動自転車のセキュリティとフリート管理を強化し、リアルタイムの追跡、盗難防止、シームレスなユーザーアクセス制御を可能にします。