画像
ルネサスのスマートパワーステージ(SPS)モジュールは、高精度の電流および温度モニタを内蔵しており、コントローラおよびダブラへのフィードバックで多相DC/DCシステムが完成します。 DCRセンシングネットワークとそれに伴う熱補正をなくすことで、開発を簡素化し、性能を向上させます。
PLP |
Output Current (Max) [Rail 1] (A) |
Input Voltage (Min) (V) |
Input Voltage (Max) (V) |
Bias Voltage Range (V) |
Switching Frequency (KHz) |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||
高精度電流および温度モニタ内蔵、スマート電力段(SPS)モジュール | N/A | 60 | 4.5 | 18 | 5 | 2 | Standard | 32 | PQFN |
高精度な電流・温度モニタ内蔵スマートパワーステージ(SPS)モジュール | N/A | 60 | 4.5 | 18 | 5 | 2 | Standard | 32 | PQFN |
高精度電流・温度モニタ内蔵スマートパワーステージ(SPS) | 2033 12月 | 60 | 3 | 16 | 3.135 - 3.465, 4.75 - 5.25 | 1.25 | Standard | 32 | PQFN |
高精度電流・温度モニタ内蔵スマートパワーステージ(SPS) | 2033 12月 | 60 | 3 | 16 | 3.135 - 3.465, 4.75 - 5.25 | 1.25 | Standard | 32 | PQFN |
高精度な電流・温度モニタ内蔵80Aスマートパワーステージ(SPS)モジュール | N/A | 80 | 3 | 16 | 4.75 - 5.25, 3.135 - 3.465 | 1.25 | Standard | 39 | PQFN |
高精度な電流・温度モニタ内蔵80Aスマートパワーステージ(SPS)モジュール | N/A | 80 | 3 | 16 | 4.75 - 5.25, 3.135 - 3.465 | 1.25 | Standard | 39 | PQFN |
高精度な電流・温度モニタ内蔵90Aスマートパワーステージ(SPS)モジュール | N/A | 90 | 3 | 16 | 4.75 - 5.25, 3.135 - 3.465 | 1.25 | Standard | 39 | PQFN |
高精度な電流・温度モニタ内蔵90Aスマートパワーステージ(SPS)モジュール | N/A | 90 | 3 | 16 | 4.75 - 5.25, 3.135 - 3.465 | 1.25 | Standard | 39 | PQFN |
高精度電流・温度モニタ内蔵20Aスマートパワーステージ(SPS) | N/A | 20 | 3 | 16 | 3.135 - 3.465 | 1.5 | Standard | 25 | PQFN |
高精度電流・温度モニタ内蔵40Aスマートパワーステージ(SPS) | 2033 12月 | 40 | 3 | 16 | 3.135 - 3.465 | 1.5 | Standard | 25 | PQFN |