再生可能エネルギーを使うソーラーマイクロインバータシステムの人気がますます高まっています。 各システムユニットは数十ボルトのDCしか取り扱わず、それらはすべて並列に接続されているため、潜在的な安全上の問題を最小限に抑えます。 ルネサスは、このトータルソリューションを構築するために、高性能MCUと主要な電源およびアナログデバイスを提供しています。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RJK1002DPP-A0 N-Channel Mosfet100 V, 70 A, 7.6 MΩ
|
パワーMOSFET | ご購入 / サンプル |
RBN75H65T1FPQ-A0 FRD内蔵 IGBT 650V 75A TO-247A
|
パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) | ご購入 / サンプル |
PS9402 2.5 A Output Current, High CMR, IGBT, POWER MOS FET Gate Drive, 16-PIN SSOP Photocoupler
|
IGBT駆動用フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
PS8352AL2 光結合型アナログ出力 アイソレーション・アンプ
|
絶縁アンプアナログ出力フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
RA6T2 240MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone® モータ制御用高リアルタイムエンジン
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL89163 イネーブル入力付き、高速、デュアルチャネル、6A、パワーMOSFETドライバ
|
ローサイドFETドライバ | ご購入 / サンプル |
RAA211250 Integrated FET 30V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL8844A High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller
|
フライバックコントローラとフォワードコントローラ, 昇圧コントローラ(外付けFET), 過酷環境絶縁型PWMスイッチング・コントローラ | ご購入 / サンプル |