3相PFCインバータシステムは、ルネサスの高性能MCUシリーズ、デジタルPFC制御、および通信機能を搭載しています。RA6M3 MCUは、システム内のエネルギー変換を効果的に管理するミドル通信コントローラとして機能します。さらに、RA8T1 MCUは、最大20KWの電力容量をサポートする高出力PFCインバータのデジタルコントローラとして機能します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL1208 I2Cリアルタイムクロック/カレンダー、バッテリバックアップSRAM付き低消費電力RTC
|
リアルタイムクロック | ご購入 / サンプル |
ISL88003 Ultra Low Power 3 Ld Voltage Supervisors in SC-70 and SOT-23 Packages
|
電圧スーパーバイザ、リセットIC | ご購入 / サンプル |
ISL83078E ±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
|
標準RS-485/RS-422 | ご購入 / サンプル |
RA6M3 120MHz動作、USB High-Speed、Ethernet、TFTコントローラ内蔵 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
AT25QL128A 128Mbit、1.7V以上のSPIシリアルフラッシュメモリ、デュアル I/O、クワッド I/O、QPIに対応
|
SPI NORフラッシュ | ご購入 / サンプル |
RAA214250 20V、500mAリニア・レギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
RAA211250 Integrated FET 30V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL8844A High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller
|
フライバックコントローラとフォワードコントローラ, 昇圧コントローラ(外付けFET), 過酷環境絶縁型PWMスイッチング・コントローラ | ご購入 / サンプル |
RBN75H125S1FP4-A0 FRD内蔵 IGBT 1250V 75A TO-247plus
|
パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) | ご購入 / サンプル |
RV1S9231A 2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピン SSOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ
|
IGBT駆動用フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
PS8352AL2 光結合型アナログ出力 アイソレーション・アンプ
|
絶縁アンプアナログ出力フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
RA8T1 480MHz Arm® Cortex®-M85 Helium™ & TrustZone® モータ制御用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU | ご購入 / サンプル |
READ2304G 高駆動能力・高スルーレート・フルレンジ入出力CMOSデュアルオペアンプ、VIO ≤ ± 6mV、SR = 8V/μs、GBW = 6MHz
|
汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
RBN75H65T1FPQ-A0 FRD内蔵 IGBT 650V 75A TO-247A
|
パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) | ご購入 / サンプル |