このリファレンスデザインは、HVACシステムを使用する際に室内環境を快適で健康的にする無線センサネットワークソリューションです。Bluetooth® 5.0 Low Energyを用いたセンサにより、温度/湿度/室内空気質(IAQ)データを監視します。
カスタマイズされた無料のGUI があり、それによって建物内に設置されるセンサの設計、インストール、操作が容易になります。 このソリューションで、開発時間とコストを削減できます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RA4W1 48MHz Bluetooth® 5.0 搭載低電力シングルチップ 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, Bluetooth® Low Energy, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL80505 高性能500mA LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
ZMOD4410 組み込み型人工知能(AI)搭載のファームウェアで設定可能な室内空気質(IAQ)センサ
|
MOxガスセンサ | ご購入 / サンプル |
HS3001 高性能 相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
HS3101 メンブレン付き相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
RAA223012 超低スタンバイ電力と最大出力電力2.5Wを備えた700V AC/DCレギュレータ
|
非絶縁型AC/DC降圧コンバータ | ご購入 / サンプル |