このソリューションは、加熱用コイル、磁界発生のワイヤ、あるいはモータを推進するインダクタのいずれであっても外部素子を駆動します。 マイクロコントローラ(MCU)は、電力を駆動用素子に効率的に接続したり、あるいは電荷を除去したりするゲートドライバにパルス幅変調信号を送信します。 コンパレータとアンプは、電流の流れをモニタリングしたり、過電流イベントを引き起こすために使用されます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL80410 40V、低静止電流、150mAリニアレギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
RJK03M5DNS NchシングルパワーMOSFET 30V 25A 6.3Mohm HWSON-8
|
パワーMOSFET | ご購入 / サンプル |
SLG47004 プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス(インシステムプログラマビリティと高度なアナログ機能付き)
|
AnalogPAK™, パワーグリーンパック™, インシステム・プログラマビリティを備えたGreenPAK, センサシグナルコンディショナ(SSC/AFE), 計測アンプ | ご購入 / サンプル |
RA2E1 48MHz Arm® Cortex®-M23エントリライン汎用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RL78/G23 低消費電力性能にさらに磨きをかけ、周辺機能も拡充した新世代RL78汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RX140 RX100シリーズで初めてRXv2コアと第3世代タッチIPを搭載し、更なる低消費電力化を実現した32ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |