RH850/U2A Starter Kits
The RH850/U2A Starter Kits serve as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas 32-bit RH850/U2A microcontrollers.
車両制御ユニット(VCU)ソリューションは、ソフトウェア指向アーキテクチャ(SOA)またはソフトウェア定義型自動車(SDV)の実装を容易にするものです。 OEMによるゾーナルアーキテクチャに対応するために、標準およびギガビットイーサネット(GbE)などの必要なインターフェースが存在します。
また、車載制御用MCUデバイス RH850/U2A は、機能安全(FuSa)ASIL-B~ASIL-Dに準拠したマルチコアアーキテクチャで十分な性能余裕を持っているので、エントリレベルや商用車では、このVCUが中央コンピュータ/ゲートウェイとして機能することが可能です。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL78208 連続出力電流3A/3Aの広電源電圧対応デュアル・スタンダード降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵), スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
ISL78206 40V 2.5A Buck Controller with Integrated High-Side MOSFET
|
降圧レギュレータ(FET内蔵), スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
RH850/U2A ゾーン/ドメイン マイクロコントローラシリーズ
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
AT25QF128A 128Mbit、3V SPIシリアルフラッシュメモリ、デュアル I/Oおよびクアッド I/O対応
|
SPI NORフラッシュ | ご購入 / サンプル |
The RH850/U2A Starter Kits serve as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas 32-bit RH850/U2A microcontrollers.