車載用ハイディフィニション リンク エンコーダ評価ボード
オートモーティブハイディフィニション リンク(AHL)プラットフォームには2つの評価ボード(EVB)が付属しています。 そのひとつはAHLエンコーダ(RAA279971)、HDMI 入力コネクタ、カメラモジュール インタフェースを搭載したAHLトランスミッタで、さまざまなビデオソースと解像度でテスト可能な高い柔軟性をユーザに提供します...
ルネサスのMCU及びAHL(Automotive High-definition Link)を組み合わせることで、リアカメラ、サラウンドビュー、電子ドアミラーなどのカメラシステムの映像伝送及び制御をTwisted pair cableのみで実現できます。
以下のブロック図は、雨天時にカメラレンズの水滴をブロアにより除去するシステムの例を示しています。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA271082 3つの同期整流型降圧レギュレータと1つのLDOを搭載した車載ASIL B PMIC
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC), 車載用PMIC | ご購入 / サンプル |
RAA279971 車載用ハイディフィニション リンクエンコーダ
|
ビデオ・デコーダ/エンコーダ, 車載用ビデオデコーダ | ご購入 / サンプル |
RH850/F1KM-S1 ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
RL78/F13 低消費電流車載用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU | ご購入 / サンプル |
ISL78301 40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator for Automotive Applications
|
リニア・レギュレータ(LDO), リニアレギュレータ | ご購入 / サンプル |
RAA279972 車載用ハイディフィニション リンク デコーダ
|
ビデオ・デコーダ/エンコーダ, 車載用ビデオデコーダ | ご購入 / サンプル |
ISL78264 ドライバ内蔵の車載デュアル同期降圧コントローラ
|
スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
オートモーティブハイディフィニション リンク(AHL)プラットフォームには2つの評価ボード(EVB)が付属しています。 そのひとつはAHLエンコーダ(RAA279971)、HDMI 入力コネクタ、カメラモジュール インタフェースを搭載したAHLトランスミッタで、さまざまなビデオソースと解像度でテスト可能な高い柔軟性をユーザに提供します...
オートモーティブ ハイディフィニション リンク(AHL)プラットフォームには2つの評価ボード(EVB)が付属しています。 そのひとつはAHLエンコーダ(RAA279971)、HDMI 入力コネクタ、カメラモジュール インタフェースを搭載したAHLトランスミッタで...
The ‘RH850/F1KM-S1 Starter Kit’ serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas Electronics’ 32-bit RH850/F1KM-S1...