概要

説明

最新のメモリ技術により低電源電圧動作・低消費電力・高速動作・高信頼性を実現するルネサスシリアルEEPROMを制御します。シリアルEEPROMの業界標準バス方式に合わせたドライバを提供しています。

特長

  • ユーザAPI関数をコールするだけで、データの読み出し/書き込み可能
  • MCUのクロック同期シリアルI/Oと1つのポートを使って制御
  • 応用例:
    • 携帯電話/コードレス電話/FAX:短縮ダイヤル、通信履歴管理
    • TV/VTR/リモコン:チャンネル、モード設定
    • 計測機器:アプリケーションソフト、ログデータ格納
    • 家電:微調整設定、使用状況来歴管理
    • 液晶TV:パラメータ設定
    • カメラモジュール:調整設定
    • DVC:調整設定
  • Learn More

ターゲットデバイス

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

応用例

  • 携帯電話/コードレス電話/FAX:短縮ダイヤル、通信履歴管理
  • TV/VTR/リモコン:チャンネル、モード設定
  • 計測機器:アプリケーションソフト、ログデータ格納
  • 家電:微調整設定、使用状況来歴管理
  • 液晶TV:パラメータ設定
  • カメラモジュール:調整設定
  • DVC:調整設定
画像
app-eeprom-driver-ja

システム構成

本ドライバは以下を搭載したシステムに使用します。

スレーブデバイス ルネサスシリアルEEPROM
(R1EX25xxxおよびHN58X25xxxシリーズ)
マスタデバイス ルネサスマイコン
(RX, RL78, 78K, SuperH, R8C, M16C, H8, H8S, H8SX, 740ファミリ)

サポートするスレーブデバイスの詳細は「対応メモリ」に、マイコンの詳細は「ターゲットデバイスと製品展開」の「サンプルプログラムリスト」に記載しています。

画像
spi-eeprom-app-config-ja
アプリケーション構成図

対応メモリ

R1EX25xxxシリーズ

  • R1EX25512A(512Kbit)
  • R1EX25256A(256Kbit)
  • R1EX25128A(128Kbit)
  • R1EX25064A(64Kbit)
  • R1EX25032A(32Kbit)
  • R1EX25164A(16Kbit)
  • R1EX25008A(8Kbit)
  • R1EX25004A(4Kbit)
  • R1EX25002A(2Kbit)

HN58X25xxxシリーズ

  • N58X25256(256Kbit)
  • HN58X25128(128Kbit)

ターゲットデバイスと製品展開

ここではマイコン別に各ソフトウェアの展開をご紹介しています。なお、対応する統合開発環境は、各アプリケーションノートでご確認ください。

RXファミリの場合 (FIT)

ここでご紹介する各ソフトウェアは、Firmware Integration Technology(FIT)に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サン プルコードを組み込む事が容易になります。DMAC FITモジュール、もしくはDTC FITモジュールと組み合わせることによりDMAC転送またはDTC転送を実現する事ができます。(FITとは?

画像
ブロック図
サンプルプログラムリスト
スレーブデバイス用制御ソフトウェア(上位層ソフトウェア)
制御するメモリ アプリケーションノートタイトル
R1EX25xxx、HN58X25xxxシリーズ SPIシリアルEEPROM RX Family Clock Synchronous Control Module for EEPROM Access Firmware Integration Technology Rev.3.10 - Sample Code (ZIP)
マスタデバイス用制御ソフトウェア(下位層ソフトウェア)
制御するマイコン アプリケーションノートタイトル
RX72T, RX71M, RX66T, RX64M, RX231, RX113, RX111, RX110 RX Family RSPI Module Using Firmware Integration Technology Rev.3.50 - Sample Code (ZIP)
RX Family QSPI Clock Synchronous Single Master Control Module Using Firmware Integration Technology Rev.1.21 - Sample Code (ZIP)
RX Family DMAC Module Using Firmware Integration Technology Rev.3.30 - Sample Code (ZIP)
RX Family DTC Module Using Firmware Integration Technology Rev.4.50 - Sample Code (ZIP)
RX Family CMT Module Using Firmware Integration Technology Rev.5.70 - Sample Code (ZIP)

RX(FITを除く), RL78, 78Kファミリの場合

画像
ブロック図
サンプルプログラムリスト
スレーブデバイス用制御ソフトウェア(上位層ソフトウェア)
制御するメモリ アプリケーションノートタイトル
R1EX25xxx, HN58X25xxxシリーズ
SPIシリアルEEPROM
RXファミリ、RL78ファミリ、78K0R/Kx3-L Renesas R1EX25xxxシリーズ Serial EEPROM制御ソフトウェア Rev.1.06 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
マスタデバイス用制御ソフトウェア(下位層ソフトウェア)
制御するマイコン アプリケーションノートタイトル
RXファミリ:
RX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T, RX111, RX64M
RX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T, RX111, RX64MグループSCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.07 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RX ファミリ RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.11 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RX62N RX62N グループ SCI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.01 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RX62Nグループ RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア (ZIP)
RX610 RX610グループ SCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア (ZIP | English, 日本語)
RL78ファミリ:
RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C
RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C, RL78/G23 Group Clock Synchronous Single Master Control Software Using CSI Mode of Serial Array Unit Rev.1.07 - Sample Code (ZIP)
78Kファミリ:
78K0R/Kx3
78K0R/Kx3-L シリアル・アレイ・ユニットのCSI モードを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Ver.2.02 (ZIP | English, 日本語)

SH, R8C, M16C, H8, H8S, H8SX, 740ファミリの場合

これらのマイコンの場合、マイコンごとに提供するソフトウェアで、スレーブデバイスとマスタデバイス両方を制御します。

スレーブデバイスおよびマスタデバイス用制御ソフトウェア(共通ソフトウェア)
制御するマイコン アプリケーションノートタイトル
R8Cファミリ HN58X25xxxシリーズ・シリアルEEPROMサンプルプログラム M16C(UART) (ZIP)
M16Cファミリ HN58X25xxxシリーズ・シリアルEEPROMサンプルプログラム M16C(SI/O) (ZIP)
HN58X25xxxシリーズ・シリアルEEPROMサンプルプログラム M16C(UART) (ZIP)