概要

説明

M3S-S2-Tiny(以下S2と略します)は、省メモリタイプの音声再生システムです。

単機能だった生活機器やコンパクトな産業機器などに、できるだけコストを拡大せずに、より便利な機能を搭載したいというニーズに適したマイコンとして、RXファミリなどをラインアップしています。また、そうした目的を支援するため、ソフトウェアライブラリも、応用がきく最低限の低コストでご提供しています。
S2を使うと、対応マイコンを搭載したあらゆる機器で音声出力が実現できます。S2の独自アルゴリズムは高速コンパクトに音声のADPCM圧縮伸張を行います。いままで表示のみだった機器やブザー音のお知らせのみであった機器等に音声出力の機能を付加することができます。

製品構成

  • 音声データ伸張ソフトウェア(バイナリ形式のライブラリ)
  • 音声再生用サンプルソフトウェア
    (CS+、e2 studioのプロジェクト形式またはHigh-performance Embedded Workshopワークスペース形式のPWM出力用サンプルドライバを含むソースファイル)
  • ライブラリ関数およびサンプルソフトウェアの説明書他ドキュメント一式
  • 音声データ圧縮伸張ツール(PC用ソフトウェア)
画像
モジュール構成 音声伸張
モジュール構成 音声伸張
画像
モジュール構成 音声圧縮
モジュール構成 音声圧縮

特長

  • 独自方式ADPCMを用いた音声圧縮伸張
    16ビットPCM(wav形式)データをPC上で4 ビットに圧縮、4ビットに圧縮されたデータをマイコン上で16ビットPCMデータに伸張。伸張した16ビットデータは8ビット、10ビット等システムに合わせたデータ長に変換して使用可能
  • 複数チャネルの音声伸張(再生)
    複数の圧縮音声データを並行して伸張可能
  • マイコン毎に最適化した高速伸張処理
    従来(Ver.1.01)比で約30%の高速化を実現(R8Cファミリ 4MHz動作で8KHzサンプリングの音声の伸張&再生が可能)
  • 組み込みシステム向けのコンパクト設計
    マイコンの内蔵メモリで実現可能:ROM 約0.4Kバイト,RAM 約20バイト(R8Cファミリの場合) *スタック含む
  • 音声圧縮伸張ユーティリティ(PCアプリ)も用意
    録音した音声(wav形式)のデータ圧縮がPC上で可能(圧縮したデータはマイコンに組み込むことができます)
    ※圧縮可能な形式は、量子化ビットが16ビットのモノラルPCM(wav形式ファイル)です。
  • ルネサス製統合開発環境に対応したサンプルプログラム、PWM出力用のサンプルドライバソフトを同梱

リリース情報

リリース情報

対応MCU ソフトウェア名 バージョン/リリース日 提供方法
RXファミリ M3S-S2-Tiny for the RX Family 最新Ver:V.3.02 Release00
リリース:2015/2/2
ADPCM圧縮伸張 本体ダウンロード:RXファミリ 音声録音・再生システム(独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tinyモジュール Firmware Integration Technology Rev.3.04 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
ADPCM圧縮伸張 サンプルプログラム:RXファミリ 音声録音・再生システム(独自ADPCM コーデック) M3S-S2-Tiny モジュールを用いたサンプルプログラム Firmware Integration Technology Rev.1.01 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)

バージョンアップ内容(ツールニュース参照)
動作環境

ターゲットデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 463 KB 英語
アプリケーションノート PDF 420 KB 英語
ツールニュース-リリース PDF 614 KB 英語
アプリケーションノート PDF 378 KB 英語
ツールニュース-リリース PDF 549 KB
ツールニュース-リリース PDF 470 KB
6件

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

動作環境

対応MCU RXファミリ
対応コンパイラ RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.2.01 Release 00以降
占有ROMサイズ 音声伸張:約0.5Kバイト
音声圧縮:0.4Kバイト
占有RAMサイズ 音声伸張:約40バイト
音声圧縮:約30バイト
※スタック領域を含む

用途

  • 音声ガイダンス
    • 「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」等の挨拶。
    • 「指示に従い操作してください」、「係員を呼んでください」等の機器操作手順のガイダンス。
    • 「お湯が沸きました」、「ご飯が炊きあがりました」等のお知らせ。
    • 「本日、新発売です」等の簡単なコマーシャルや宣伝の繰り返し再生。
  • セキュリティ
    侵入者を検知したら大きな音声で警告。「警察に通報しました」、「防犯カメラ作動中です」。
  • 安全対策
    • 安全のための注意の喚起。「熱いお湯が出ます」、「ドアが閉まります」。
    • 異常状態の警告。「ドア(ふた)が開いています」、「ポットに水が入っていません」。
  • 表示の代替
    LEDやLCD等の各種表示の代替(機能向上)
画像
ファイルシステムと音声再生を組み合わせた応用例

ファイルシステムと音声再生を組み合わせた応用例