概要

説明

本デバイスドライバは、マイコン内蔵のSDホストインタフェース(SDHI)を使用してSDカードを制御するデバイスドライバです。下位層のSDHI FITモジュールと組み合せて使用することにより、SDメモリ/SDIOの制御が可能になります。

ユーザAPI 関数をコールするだけで、データの更新やデータの読み出しが可能です。また、本デバイスドライバは、Firmware Integration Technology(FIT)に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サン プルコードを組み込む事が容易になります。DMAC FITモジュール、もしくはDTC FITモジュールと組み合わせることによりDMAC転送またはDTC転送を実現する事ができます。

特長

  • Busインタフェース
    SDモード(4ビット)のみをサポート
  • 制御可能数
    1カード/チャネル
  • Speed mode
    Default Speed mode をサポート
  • MCU内データ転送方法
    ソフトウェア転送、DMA転送またはDTC転送を選択可能
  • MCU依存部分
    SDHI FITモジュールとして分離
  • メモリ容量
    標準容量SDメモリカード(SDSC)と⼤容量SDメモリカード(SDHC、SDXC)をサポート
  • メモリ制御対象
    ユーザ領域のみをサポート
    プロテクト領域の制御はサポート対象外
  • Learn More

リリース情報

最新Ver.: V2.03
リリース日: 2019/1/21

ターゲットデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.56 MB 英語
ツールニュース-リリース PDF 246 KB 英語
アプリケーションノート PDF 1.29 MB 英語
アプリケーションノート PDF 1.20 MB 英語
ツールニュース-リリース PDF 173 KB
ツールニュース-リリース PDF 174 KB
ツールニュース-リリース PDF 172 KB
ツールニュース-リリース PDF 501 KB
8件

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

SDメモリカードドライバは、簡易版SDホスト規格(SD Simplified specification)に準拠しています。SDカード製品の量産ならびに正規のSD規格を使用した開発にはSD Card Associationライセンスが必須です。

画像
アプリケーション構成
アプリケーション構成

ターゲットデバイスと製品展開

SDメモリカードドライバ

製品名称 SDメモリカードドライバ
対応デバイス SDメモリカード
対応MCU RX231, RX64M, RX65N/RX651, RX71M
評価ボード SDカードスロットが必要です。以下の何れかで評価できます。
Renesas Starter Kit for RX231(B版)+ PMOD SD Card変換基板 ※1
Renesas Starter Kit+ for RX64M
Renesas Starter Kit+ for RX65N
Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB
Renesas Starter Kit+ for RX71M

※1 市販品を購入してください。

SDIOドライバ

製品名称 SDIOドライバ ※2
対応デバイス SDIOインタフェース無線LAN(dブロード株式会社製eWBC) ※3 SDIOインタフェース無線LAN(株式会社村田製作所製TypeZX) ※3
対応MCU RX231, RX64M, RX65N/RX651, RX71M
発注型名 RTM0RX0000DSDD2JB0RP RTM0RX0000DSDD3JB0RP
ステータス 量産中 量産中
評価ボード

※2 SDIOドライバ入手方法については、発注形名を最寄りのルネサスエレクトロニクス営業または代理店にご連絡ください。

※3 評価ボードと組み合わせて無線LAN動作を検証できる環境については、最寄りのルネサスエレクトロニクス営業または代理店にご連絡ください。

関連ソフトウェア

SDカードドライバは、以下のFATファイルシステムソフトウェアライブラリと組み合わせて使用可能です。

ソフトウェア名 特徴
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] FAT12、FAT16、FAT32、単一ドライブのみ対応