概要
説明
更新日: 2024年6月28日
Renesas Electronics Corporation
製品概要
32bitプロセッサRZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1C向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。(*)同梱されているリリースノートに従ってビルドすることで、ハードウェアの環境に合わせたLinuxを作成することができます。検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。
VLP[4.4-CIP]のメンテナンスは対応するCIP Kernel versionのメンテナンス終了に伴い2027/1Hに終了します。
CIP Linux kernelのメンテナンス期間はCIP Wikiをご参照ください。
提供機能
- Linuxカーネル
2つの異なるカーネルを含むダウンロードを選択可能。
10年を超える長期サポートのLinuxカーネルを採用。 - Device Driver
- Media Player IF
汎用メディアプレイヤー(GStreamer)およびそのIF(Plug-in)を提供。 - Video Codec
H.264デコーダ/エンコーダを標準IF(OMX)で提供。 - Video データ処理
表示画面に合わせて、拡大/縮小、切り出し、合成などの画像編集機能を提供。 - グラフィックス機能
OpenGL ES 規格に準拠したグラフィックス機能を提供(SGX)。
対象リファレンスボード
- iWave RZ/G1H-PF開発キット
- iWave RZ/G1M-PF開発キット
- iWave RZ/G1N-PF開発キット
- iWave RZ/G1E-PF開発キット
- iWave RZ/G1C-PF開発キット
更新履歴
- (次回予定)2024/12/E: 4.4-CIP版VLP 2.1.23
- 2024/6/28: 4.4-CIP版VLP 2.1.22(4.4-CIP版と4.4-CIP-RT版を統合しました)
- 2024/3/31: 4.4-CIP版VLP 2.1.21(Linux kernel 4.4.302-cip83に更新)
- 2024/2/29: 4.4-CIP版VLP 2.1.20-RT-update1,VLP 2.1.19-update1(Ethernetの更新)
- 2023/12/25: 4.4-CIP版VLP 2.1.20-RT(Linux kernel 4.4.302-cip78-rt45に更新)
- 2023/9/29: 4.4-CIP版VLP 2.1.19(Linux kernel 4.4.302-cip76に更新)
- 2023/6/30: 4.4-CIP-RT版 VLP 2.1.18-RT(Linux kernel 4.4.302-cip74-rt43に更新)
- 2023/3/31: 4.4-CIP版VLP 2.1.17(Linux kernel 4.4.302-cip71に更新)
- 2022/12/24: 4.4-CIP-RT版 VLP 2.1.16-RT(Linux kernel 4.4.302-cip70-rt40に更新)
サポートポリシー
原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。製品版をご利用の場合には、以下のサポートを無償で提供いたします。詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。
- 検証済みLinuxパッケージ(VLP)に対し、以下のサポートをリリース日より1年間,無償で提供します。
提供形態 | 仕様Q&A および 不具合調査*1 | 修正 | ||
リファレンスボード | お客様ボード | |||
VLP検証対象OSS | ソース | Yes | No | No |
ルネサス作成SW | ソース | Yes | Yes | Yes |
バイナリ | Yes | Yes*3 | Yes | |
お客様作成/変更SW | - | No | No*2 | No |
お客様追加OSS | - | No | No | No |
*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。
*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。
*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。
ターゲットデバイス
Download
先ずLinuxパッケージをダウンロードしてください。リリースノートに評価環境の構築とビルドする方法が記載されています。また、マルチメディアパッケージなど追加ファイルを用意しています。必要に応じてダウンロードしてください。
* 注意
補足情報欄に「OSS」と記載されているダウンロードファイルは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。各オープンソースソフトウェアのライセンスおよび各オープンソースソフトウェアが使用する技術等のライセンスについては、お客様にて十分なご確認をお願いいたします。
評価版
製品版
ダウンロード | 説明 |
---|---|
Yocto package for RZ/G1 Verified Linux Package [4.4-CIP] v2.1.22 Product Version (ZIP | English, 日本語) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。ダウンロードリンクより、製品版パッケージのダウンロード申請が可能です。承認されたお客様は、以下のリンクより製品版をダウンロードすることが可能になります。製品版をダウンロードする際は、添付されるライセンス契約書の内容を必ずご確認ください。 |
関連ドキュメント
ダウンロード | 説明 |
---|---|
RZ/G1 Group BSP Manual Set ( RTK0EF0045Z9000AZJ-v2 ) (ZIP) | Board Support Package Manual Setはドライバ・モジュールの機能およびインタフェース仕様を説明するソフトウェアユーザーズマニュアルです。各製品に搭載のハードウェアを制御する際に参照ください。 |