概要
説明
RZ/A2M Software Packageは、DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)、カメラ入力、表示出力、画質調整など、RZ/A2Mの様々な機能をサポートするソフトウェア開発キットです。RZ/A2Mの各デバイスドライバ、ミドルウェア、サンプルアプリケーションおよびFreeRTOS OSを同梱しています
RZ/A2M Software Package GCC版に加えて、IARシステムズの統合開発環境 (IAR C/C++ Compilerを含むIAR Embedded Workbench® for Arm) をご利用になりたいお客様向けに、IAR Embedded Workbench for Arm版を提供します。
ターゲットデバイス
追加詳細
機能
RZ/A2M FreeRTOS™ Software Package IAR C/C++ Compiler™対応版では以下の機能をサポートします。
Category | Function |
---|---|
OS | FreeRTOS |
Middleware | File System (FatFS) |
TCP/IP Protocol Stack | |
System | Standby Mode Management |
Firmware Update (UART) | |
Timer | OS Timer |
PWM | |
Graphics IP | Camera |
JPEG Codec | |
LCD (Display) | |
Image Pre-processing (DRP Library) | |
Interface | Serial Communication (I2C) |
Serial Communication (UART) | |
Ethernet | |
Wi-Fi (UART) | |
USB Host (MSC) | |
USB Function(CDC) | |
SD Memory Card (*1) | |
SDIO (*1) | |
HyperBus | |
Touch Screen | |
Analog | A/D Converter |
*1 : UHS-Iのご利用に関してはお問い合わせください。
動作環境
総合開発環境 | IAR Embedded Workbench for Arm |
---|---|
コンパイラ | IAR C/C++ Compiler |
対応ボード | RZ/A2M Evaluation Board Kit |
エミュレータ | I-jetTM |
パッケージ情報
パッケージ名 | バージョン | リリース日 | 機能 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
RZ/A2M Simple Applications Package(IAR Embedded Workbench for Arm) | 5.40 | 2023/09/29 | 各種ドライバやミドルウェアの使用例を示したプロジェクト
[同梱ソフトウェア]
| RZ/A2Mグループ RZ/A2M Simple Applications Package (IAR Embedded Workbench for ARM) V5.50 (ZIP | English, 日本語) |
RZ/A2M SDIO Wi-Fi Package (IAR Embedded Workbench for Arm) | 1.03 | 2023/05/31 | カメラ映像をSDIO Wi-Fiモジュール経由でPCにストリーミングするRZ/A2M Evaluation Board Kit向けのサンプルプロジェクト (*2) (*3) [同梱ソフトウェア]
| RZ/A2Mグループ RZ/A2M SDIO Wi-Fi Package (IAR Embedded Workbench for ARM) V1.05 (ZIP | English, 日本語) |
(*1) Wi-Fi機能をご利用にいただくためにはDigilent社製のPmod ESP32モジュールをUARTで接続してください。
(*2) UHS-Iのご利用に関してはお問い合わせください。また、SDホスト関連製品を開発するには、SD Host/Ancillary Product License Agreement (SD HALA)の締結が必要です。
(*3) Wi-Fiモジュールとして、サイレックス・テクノロジー社製のSX-SDMACモジュールが必要です。詳細はRZ/A2M SDIO Wi-Fi Packageのページをご参照ください。
ターゲットデバイス
ファミリ | グループ |
---|---|
RZ ファミリ | RZ/A2M |
(注)FreeRTOSTMはAmazon Web Services, Inc.の商標です。
IAR Embedded Workbench®、IAR C/C++ CompilerTMおよびI-jetTMはIARシステムズの商標または登録商標です。