概要

説明

フラッシュメモリ内蔵マイコンには、ユーザ実機に実装された状態でプログラム書き込み・書き換えができるという特長があります。世界No.1の出荷数量を 誇るルネサスのフラッシュマイコンをご採用いただいたお客様に、より便利に使用していただくために、ルネサスではフラッシュマイコン用オンボード書き込み ツールを用意しています。

ご注意:本製品は、新規開発および新しいデバイスのサポートはいたしません。

 

特長

  • 機能 [詳細]
  • システム構成 [詳細]
    • F-ZTATマイコンオンボード書き込みプログラム構成図
  • 製品展開 [詳細]
  • 製品詳細 [詳細]

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-プログラマ ログインしてダウンロード EXE 107 KB 英語
アップデート-プログラマ ログインしてダウンロード EXE 208 KB 英語
アップデート-プログラマ ログインしてダウンロード ZIP 167 KB 英語
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.84 MB
4件

ドキュメント

詳細情報

機能

"F-ZTATマイコンオンボード書き込みプログラム"は、PCをホストとするフラッシュマイコンのオンボード書き込み環境を提供します。 PC(OS:Windows 95/98/NT/2000)とマイコンはシリアル通信で結びます。PCのシリアルポートとマイコンのSCI(シリアルコミュニケーションインタフェー ス;Serial CommunicationInterface)を接続します。PCのシリアルポートとマイコンのSCI は信号の電圧レベルが異なるためユーザシステムに適当なインタフェースを用意するか、アダプタを介してつなぐようにしてください。フラッシュメモリに書き 込むアプリケーションプログラムはPCに用意します。シリアル通信でPCからマイコンに送り、フラッシュメモリに書き込みます。

画像
screen-ja

システム構成

F-ZTATマイコンオンボード書き込みプログラム構成図

画像
system-config-ja

製品展開

  • Flash.exe Ver.5.0 (HS6400FWIW5SR)
  • Flash.exe Ver.4.0 (HS6400FWIW4SF)
  • Flash.exe Ver.3.0/3.1 (HS6400FWIW3SF)
  • Flash.exe Ver.2.0/2.1 (HS6400FWIW2SF)

製品詳細

ユーザーズマニュアル