RZ/V2H Quad-core Vision AI MPU Evaluation Kit
RZ/V2H AI MPU評価キット(RTK0EF0168C04000BJ)は、RZ/V2HクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。CPUボードとEXPボードで構成されています。本評価キットはRZ/V2Hの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、低消費電力AI推論,Video...
RZ/V2HのDRP-AIには枝刈りされたAIモデルを効率的に演算する機能があります。DRP-AI Extension PackはDRP-AIに最適化されたAIモデルの枝刈りを実現するツールです。
本製品をPyTorchまたはTensorFlowで書かれた学習コードと組み合わせることで、DRP-AIに最適化された枝刈り機能を使用できます。
ニューラルネットワーク内のノードは下図のように相互に接続されています。ノード間の重みを削除したりノードを削除したりしてパラメータの数を減らす方法は「枝刈り」と呼ばれます。枝刈りが適用されていないニューラルネットワークは、一般にDenseニューラルネットワークと呼ばれます。また、枝刈りが適用されたニューラルネットワークは、一般にSparseニューラルネットワークと呼ばれます。枝刈りを適用するとモデルの精度がわずかに低下しますが、ハードウェアに必要な電力を削減し、推論プロセスを高速化できます。
枝刈り後のモデルはDRP-AI TVMを使用して組み込むことができます。
以下のURLからDRP-AI TVMのTVMの詳細をご確認ください。
https://github.com/renesas-rz/rzv_drp-ai_tvm
なお、以下の図に示す通り枝刈りはオプション機能です。(Denseモデルも組み込み可能です。)
DRP-AI Extension Pack Version 1.1.0を公開しました。(2024年10月)
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/V2H AI Software Development Kit RZ/V2H AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2H Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。
|
Software Package | ルネサス |
DRP-AI TVM (GitHub) DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
|
Software Package | ルネサス |
2件
|
RZ/V2H AI MPU評価キット(RTK0EF0168C04000BJ)は、RZ/V2HクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。CPUボードとEXPボードで構成されています。本評価キットはRZ/V2Hの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、低消費電力AI推論,Video...