概要
説明
パートナーOS対応デバッグプラグインは、統合開発環境CS+上でリアルタイムOSアプリケーションのリソース情報参照を可能にし、タスクレベルデバッグをサポートする、CS+用デバッガ拡張オプション製品(無償)です。リアルタイムOSの再構築が不要で、オーバヘッドもありません。デバッグ用パッチなどは不要です。
特長
- タスクやセマフォなどリソースの状態参照
- リアルタイムRAMモニタ対応
- タスクの優先度とイベントフラグの値といった複数リソースの混在表示
- Learn More
リリース情報
最新Ver. : V3.01.00
リリース日 : 2015/6/16
バージョンアップ内容(ツールニュース参照)
動作環境
対応リアルタイムOS
ターゲットデバイス
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ツールニュース-リリース | PDF 521 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 504 KB 英語 | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 442 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 663 KB 英語 | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 532 KB 英語 | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 443 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 557 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 546 KB 英語 | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 332 KB 英語 | |
9件
|
詳細情報
機能
リソース情報参照
- タスクやセマフォなどリソースの状態参照
- リアルタイムRAMモニタ対応
- タスクの優先度とイベントフラグの値といった複数リソースの混在表示
動作環境
項目 | 内容 | |
---|---|---|
ソフトウェア名 | CubeSuite+ パートナーOS対応デバッグプラグイン V2.01.00 | CS+ パートナーOS対応デバッグプラグイン V3.01.00 |
統合開発環境 | CubeSuite+ V2.00.00~V2.02.00 | CS+ V.3.00.00以降 |
ホストマシン | 製品の動作環境をご参照ください。 | |
対応デバッガ | CubeSuite+ V2.00.00~V2.02.00および、CS+ V3.00.00以降に対応した ・ルネサス製シミュレータデバッガ ・オンチップデバッギングエミュレータ (E1,E20) |
|
対応コンパイラ | CubeSuite+ V2.00.00~V2.02.00および、CS+ V3.00.00以降に対応した ルネサス製コンパイラ (CC-RX V2.00.00以降含む) |
対応リアルタイムOS
リアルタイムOS | マイコン | |
---|---|---|
マクセルシステムテック株式会社製 Smalight OS | V3.10以降 | RL78ファミリ |
RXファミリ | ||
株式会社ミスポ社製 NORTi | Version4 Release 4.4 | RXファミリ |
イー・フォース株式会社製 µC3 | Release 2.0.7 | RXファミリ |
ユーシーテクノロジ株式会社製 UCT µT-Kernel DevKit tuned for RX62N-CubeSuite+ | Version 1.01.01 | RXファミリ |
Micrium社製 µC/OS-III | V3.02 | RXファミリ |
SEGGER Microcontroller社製 embOS | Version 3.84 | RXファミリ |
* Smalightはマクセルシステムテック株式会社の登録商標です。
* NORTiは株式会社ミスポの登録商標です。
* µC3はイー・フォース株式会社の登録商標です。
* UCT µT-Kernel DevKit tunedはユーシーテクノロジ株式会社の商標です。
* µC/OS-IIIはMicrium社の商標です。
* embOSはSEGGER Microcontroller社の登録商標です。
* µT-Kernel仕様の著作権はトロンフォーラムに属しています。