ルネサスはお客さまの開発の全工程をサポートいたします。

必要なドキュメントやツールをWEBから入手することができます。是非ご活用ください。

データシート

製品の機能概要を解説しています。

RXファミリ データシート

ユーザーズマニュアル

ハードウェア編

製品の仕様、動作説明、使用方法、電気的特性、周辺機能について解説しています。

RXファミリ ユーザーズマニュアル:ハードウェア

ソフトウェア編

マイコンの命令(アセンブリ言語)について解説しています。

RXファミリ ユーザーズマニュアル: ソフトウェア


マイコンの仕様やドキュメントに関する速報をお届けするためのドキュメントです。
マニュアルと合わせて開発時には必ずご確認ください。

RXファミリ テクニカルアップデート


周辺機能の使い方、応用例、プログラムの作成方法などについて解説しています。
C言語やアセンブリ言語のサンプルプログラムを付属しているものも多数あります。豊富なアプリケーションノートの中から、お客様の目的に応じて必要なものをご選択いただけます。

RXファミリ アプリケーションノート&サンプルコード


ハードウェア設計におけるノイズ対策や注意事項を記載したガイドです。

BGA製品向けボードデザインガイド (PDF | English, 日本語)

RXファミリ ハードウェアデザインガイドアプリケーションノート Rev.1.11 (PDF | English, 日本語)

メインクロック回路、サブクロック回路のデザインガイド Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)

RX ファミリ Ethernet ハードウェアデザインガイド Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)

Full-Speed USB Full-Speed USB2.0 基板設計ガイドライン Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)

静電容量センサマイコン 静電容量タッチ電極デザインガイド Rev.2.00 (PDF | English, 日本語, 简体中文)


RX G品(高温動作対応品)ご使用時にご確認いただきたい、高温動作に関する注意事項をまとめました。

RX100シリーズの高温動作に関する注意事項 Rev.1.30 (PDF | English, 日本語)

RX140 グループの高温動作に関する注意事項 Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)

RX231/230/23T グループの高温動作に関する注意事項 Rev.1.20 (PDF | English, 日本語)

RX23E-Aグループ RX23E-Aグループの高温動作に関する注意事項 Application Note Rev.3.00 (PDF | English, 日本語)

RX24T/RX24U グループの高温動作に関する注意事項 Rev.1.10 (PDF | English, 日本語)

RX26Tグループの高温動作に関する注意事項 (PDF | English, 日本語)

RX64M/RX71M グループの高温動作に関する注意事項 Rev.1.20 (PDF | English, 日本語)

RX65N/RX651 グループの高温動作に関する注意事項 Rev.4.00 (PDF | English, 日本語)

RX660 グループの高温動作に関する注意事項 Rev.1.10 (PDF | English, 日本語)

RX66Nグループの高温動作に関する注意事項 Rev.3.00 (PDF | English, 日本語)

RX66T グループの高温動作に関する注意事項 Rev.1.30 (PDF | English, 日本語)

RX671 グループの高温動作に関する注意事項 Rev.1.10 (PDF | English, 日本語)

RX72Nグループの高温動作に関する注意事項 Rev.3.00 (PDF | English, 日本語)

RX72Mグループの高温動作に関する注意事項 Rev.3.00 (PDF | English, 日本語)

RX72T グループの高温動作に関する注意事項 Rev.1.20 (PDF | English, 日本語)


RXのIBIS/BSDLデータです。(QFPパッケージタイプのBSDLデータはありません)

IBIS/BSDLを検索


お客様からの質問と回答をまとめたFAQ。ページ内で検索ができます。

RXファミリ FAQ検索


ルネサス日本サイトに「かふぇルネ」と呼ばれる、ルネサス製品の技術交流サイトがあり、RXファミリ専用板もございます。
活発な情報交換が行われており、お各様の問題解決に繋がることもございます。ぜひご覧ください。
ご利用にはMy Renesasへのアカウント登録が必要です。

お客様からの質問と回答をまとめたFAQ。ページ内で検索ができます。

かふぇルネはこちら


セミナーや、学習のための情報が掲載されています。

RXワークショップセミナー


RXの発注型名の情報については下記をご覧ください。

RX Family Product Part Number Guide (PDF)