ルネサスのアナログ・スイッチおよびマルチプレクサ(MUX)などの幅広いポートフォリオは、広い入力電圧範囲で優れた性能を発揮します。 40Vで動作する製品から低電圧USBスイッチングの製品まで、幅広くご用意しています。

カテゴリ

USBスイッチ
USB 2.0高速/フルスピードスイッチとマルチプレクサ(MUX)
アナログ信号スイッチ
ルネサスのスイッチは、広いVin範囲で優れた性能を発揮します
オーディオ・スイッチ
歪みが少なく、クリック/ポップ抑制が効いた高集積オーディオスイッチ
クロスポイントスイッチ
ビデオ信号を複数の入力ソースから任意の出力に誘導するクロスポイントスイッチ
シグナルスイッチングマルチプレクサ
ビデオ信号のスイッチング用に開発されたマルチプレクサ・アンプ

プロダクトセレクタ: スイッチ&マルチプレクサ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.40 MB 英語
アプリケーションノート PDF 377 KB
アプリケーションノート PDF 300 KB
3件