ルネサスのワイヤレスオーディオモジュールおよびICは、ワイヤレスヘッドセットからセミプロ用マイクに至るまで、低遅延オーディオとバッテリ寿命の向上により、干渉のないワイヤレスソリューションのメリットを享受できる低遅延Hi-Fiオーディオデバイスです。
世界中の1.9GHzおよび2.4GHz無線周波数帯域向けに量産された当社のソリューションは、困難を乗り越え、RFアプリケーションにCMOSの利点をもたらしました。 信頼性が高く、パワフルでありながら使いやすい当社の製品は、卓越した性能と柔軟性により、卓越したシステムを作ることができます。
当社のポートフォリオには、ファームウェアを組み込んだワイヤレス・オーディオ・モジュールや、SmartBeat™ソフトウェア環境でサポートされるICがあります。 このプラットフォームは、最大48kHzのサンプル周波数をサポートする高品質で固定低遅延のワイヤレス・オーディオ・アプリケーションのための統合ソリューションです。 ポイントトゥポイント、ポイントトゥマルチポイント、マルチポイントトゥポイントのオーディオおよびデータチャンネルをサポートし、ワイヤレス・ヘッドセット(Lync準拠)、ヘッドフォン、スピーカー、サブウーファー、マイクを対象としています。