タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
FCBGA 19.00x19.00x3.27 mm 1.00mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | FCBGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
AR324 |
カテゴリ | RoHS |
Lead Count | 324 |
Pb (Lead) Free | No |
長さ | 19mm |
Pb Free Category | e1 SnAgCu |
幅 | 19mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
3.27mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 1mm |
Package Carrier | Tray |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
19.0 x 19.0 x 3.27 |