タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCBGA 19.00x19.00x2.72 mm 0.80mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
ALG484
カテゴリ
G
Lead Count
484
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
19mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
19mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.72mm
Peak Reflow Temp
245°C
Pitch
0.8mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
19.0 x 19.0 x 2.72

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 176 KB
パッケージ外形図 PDF 217 KB
パッケージ外形図 PDF 533 KB
3件