タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CABGA 13.50x8.00x1.10 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CABGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AKG176
カテゴリ
G
Lead Count
176
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
13.5mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13.5 x 8.0 x 1.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 186 KB
2件