タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
WLCSP 3.06x2.94x0.60 mm 0.50mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | WLCSP |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
AHG25 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 25 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 3.06mm |
Pb Free Category | e1 SnAgCu |
幅 | 2.94mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.6mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Cut Tape, Reel |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
3.06 x 2.94 x 0.6 |