タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
TEPBGA 35.00x35.00x2.33 mm 1.27mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | TEPBGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
AEG420 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 420 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 35mm |
Pb Free Category | e1 SnAgCu |
幅 | 35mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2.33mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 1.27mm |
Package Carrier | Tray |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
35.0 x 35.0 x 2.33 |