概要
説明
ルネサスのソーラー充電対応アセットトラッキング・ソリューションは、LTE Cat-M1/NB-IoTセルラーモデムによる無線接続を備えたモジュール型アセットトラッカーです。 オプションとして、Pmod™インターフェースによる通信用デバイスの追加でBluetooth® Low Energy(LE)およびWi-Fi接続に対応することができます。 このソリューションは、低消費電力でインターフェース、性能、柔軟性のバランスがとれたMCUによって制御されています。この システムは、太陽光発電(PV)電池またはUSB Type-C接続で電力供給と充電が行われます。
このシステムのメリット:
- LTE Cat-M1、NB-IoT 1および2対応
- ソフトウェア支援型GNSS
- Wi-FiおよびBluetooth LEに対応
- PVエネルギーハーベスティング
- 様々な無線構成に対応する統一ファームウェア
- 状況の変化に対応した柔軟な電力制御
- SUOTAをフルサポート
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- アセットトラッカー
おすすめ商品
ULP MCU
おすすめ商品
Low-Iq DC/DC Buck-Boost
おすすめ商品
GreenPAK Level Translator
おすすめ商品
1A Load Switch
おすすめ商品
1A Load Switch
おすすめ商品
1A Load Switch
おすすめ商品
1A Load Switch
おすすめ商品
Ultra-Low lq DC/DC Buck-Boost
おすすめ商品
Switching Charger
おすすめ商品
3A Power Mux
おすすめ商品
ULP Wi-Fi SoC
おすすめ商品
Bluetooth Low Energy
おすすめ商品
Flash Memory
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ブログ | 2022年11月29日 |