概要

説明

スーパーキャパシタを備えた電源システムは、2.5A出力時に、3V~40V までの広範な入力電圧範囲をカバーします。スーパーキャパシタはバックアップ電源として、(電解質の漏れなどの欠陥がある) 従来のバッテリの代替として使用できます。 昇圧モードでは、バックブーストレギュレータは、現在の電子部品と同じくらいコンデンサ電力を放電することができ、これにより容量エネルギー、を最大限活用し、コストを節約するのに役立ちます。 負荷が小さい場合、放電効率は 100mA で 82% まで高まります。 高電流 (1A 出力) でも、この設計により 50% 以上の放電効率を実現できます。 高性能な LDO、高効率の MOSFET と、精密な電圧スーパーバイザ製品により、統合電力システムソリューションが実現します。

このシステムのメリット:

  • ISL85403 は、スーパーキャパシタの電力を完全にひきだします。 (0.3V の低さになります。)
  • ISL88002 電圧スーパーバイザが電力ステータスをモニタリングします。
  • ISL9001A は、低 ISUPPLY と高 PSRR を備えた高性能 LDO です。
  • RJK03M5DNS N-MOSFETは、高効率駆動と低放熱設計をサポートしています。

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.232 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN274 CN274 CN274 MOSFET MOSFET MOSFET Ref. 2.5V Ref. 2.5V Ref. 2.5V IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 1 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.17 Sheet.18 IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 1.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Ground (earth) Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Resistor - Fixed Resistor - Fixed.31 Diode -Schottky Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Input Input.41 Capacitor Non-polarized Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Transformer Inductor Iron Core Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Line.29 Diode -Schottky.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Capacitor Non-polarized .86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Ground (earth).91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Input.96 Resistor - Fixed.97 Resistor - Fixed.98 Resistor - Fixed.99 Ground (earth).100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Resistor - Fixed.105 Ground (earth).106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Resistor - Fixed.111 Ground (earth).112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Resistor - Fixed.117 Resistor - Fixed.118 Capacitor Non-polarized .119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Transformer Inductor Iron Core.124 Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Line.29 Diode -Schottky.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Ground (earth).145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.155 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.164 Sheet.165 Sheet.166 Sheet.167 Sheet.168 Sheet.169 Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.180 Sheet.182 3.3V/2.5A(max) 3.3V/2.5A(max) 3.3V/2.5A(max) To charge the SuperCap To charge the SuperCap To charge the SuperCap EDLC EDLC EDLC Vin (13V) Vin (13V) Vin (13V) Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 1.8V/0.3A (max) 1.8V/0.3A (max) 1.8V/0.3A(max) Sheet.195 Sheet.196 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.200 Sheet.202 Sheet.209 To MCU ACK To MCU ACK To MCU ACK Connector 1.169 Connector 1.169.223 Connector 1.169.224 Connector 1.169.225 Connector 1.169.226 Connector 1.169.227 Connector 1.169.228 Connector 1.169.229 Connector 1.169.230 Connector 1.169.231 Connector 1.169.233 N-Channel MOSFET Sheet.235 Sheet.236 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 Sheet.240 Sheet.241 Sheet.242 Sheet.243 Sheet.244 Sheet.245 Sheet.246 Sheet.247 Sheet.248 Connect.50 Sheet.250 Sheet.251 Sheet.252 Connector 1.169.253 Connector 1.169.254 Connector 1.169.255 Connector 1.169.256 Sheet.257 Connector 1.169.258 Connector 1.169.259 Connector 1.169.260 Vin (13V) Vin (13V) Vin (13V) Connector 1.169.262 Sheet.263 LDO LDO LDO VOUT VOUT VOUT VIN VIN VIN EN EN EN Sheet.264 Buck-Boost Regulator Buck-Boost Regulator Buck-Boost Regulator LGATE LGATE LGATE VCC VCC VCC EXT-BOOST EXT-BOOST EXT-BOOST PHASE PHASE PHASE AUXVCC AUXVCC AUXVCC VIN VIN VIN Sheet.265 Voltage Supervisor Voltage Supervisor Voltage Supervisor VDD VDD VDD RST RST RST
Exiting Interactive Block Diagram