概要
説明
工場がインダストリアルIoT、人工知能(AI)、ビッグデータなどのインダストリー4.0テクノロジーを採用するにつれて、より効率的でスケーラブルで信頼性の高い産業用オートメーションシステムに対する需要が高まっています。 この進化により、システムの複雑さを簡素化し、パフォーマンス効率を向上させるために、センサ、アクチュエータ、およびプログラマブルロジックコントローラ(PLC)間の通信を合理化する必要があります。
IO-Linkは、ファクトリオートメーションでセンサとアクチュエータをリモートI/OまたはPLCに接続するシリアル通信プロトコルです。 このプラットフォームは、IO-Linkプロトコル用の使いやすいゲートウェイ開発キットを提供し、最大8つのIO-Linkセンサまたはアクチュエータをサポートし、Arm® Cortex-A7® MPUによって制御される産業用イーサネット通信を可能にします。
システムの利点 :
- 内蔵のIO-Linkハードウェアフレームハンドラは、アプリケーションのパフォーマンスを大幅に向上させ、自動化システムでの運用をより迅速で信頼性の高いものにします。
- 温度と電源電圧の監視と保護により、システムの安定性を確保し、過熱や電圧の不規則性を防ぎ、機器の寿命を延ばし、ダウンタイムを最小限に抑えます。
- チャネルと接続されたデバイスの過負荷保護により、機器の故障の可能性が低減されます。
- 最大8ポートのIO-Linkマスターアプリケーション向けに最適化されているため、複数のセンサとアクチュエータを1つのマスターに接続できるため、システム効率が向上し、配線の複雑さが軽減されます。
- オプションのセキュアブート機能により、システムのセキュリティが強化されます。
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- 産業用イーサネットまたはIO-Linkネットワーク
- 産業用オートメーションセンサ、アクチュエータ、ハブ
おすすめ商品
Buck
おすすめ商品
Buck
おすすめ商品
Dual Buck
おすすめ商品
QSPI1
おすすめ商品
QSPI2
おすすめ商品
MPU
おすすめ商品
VersaClock 3S
おすすめ商品
IO-Link Master PHY
おすすめ商品
IO-Link Master PHY
おすすめ商品
EEPROM
おすすめ商品
Power Switch / Current Sense
おすすめ商品
Power Switch / Current Sense
Exiting Interactive Block Diagram