1GHz 64-bit Arm Cortex-A55 CPU 512Mbit OctaFlash and OctaRAM Feather Format
Unlock the full potential of real-time operating systems (RTOS) with the RZ/A3UL Feather System on Module (SoM), powered by the Renesas RZ/A3UL. This module leverages...
メイカースペースとしても知られるオープンソースコミュニティは、ますます多くの支持者を獲得し、かつてのハッカーのような認識から脱却し、家庭、オフィス、さらには産業用アプリケーションの幅広い領域に進出するようになりました。
Featherは、Adafruitのオープンソースハードウェアボードとアクセサリーの最大ブランドです。 これらのボードは、同じフォームファクタ、ピン配置、およびリチウムポリマーバッテリ充電機能を共有しています。 一部のボードは、Bluetooth、Wi-Fi、セルラーネットワーク接続、プロトタイピングを容易にするための専用の「ブレッドボード」、SDカードインターフェイスなどの特別な機能を提供します。 これらのボードはすべて、Adafruitやその他のコントリビューターを中心とした広範なソフトウェアコミュニティによってサポートされています。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL9205 リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
|
シングルセルバッテリ充電 | ご購入 / サンプル |
DA9062 Designed for Applications Requiring up to 8.5 A
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC) | ご購入 / サンプル |
AT25QL128A 128Mbit、1.7V以上のSPIシリアルフラッシュメモリ、デュアル I/O、クワッド I/O、QPIに対応
|
SPI NORフラッシュ | ご購入 / サンプル |
RZ/A3UL 高精細HMIと高速起動の両立を実現する、RTOSベースの1GHz動作64ビットMPU
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RAA214023 5.5V 2A Ultra Low Noise, High PSRR, LDO, pin to pin with TPS7A83 family
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
ISL9008A 低静止電流(IQ)、高PSRRの低ノイズLDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
DA7212 Ultra-Low Power Stereo Codec with 650µW Always-On Power Mode
|
オーディオ・コーデック | ご購入 / サンプル |
Unlock the full potential of real-time operating systems (RTOS) with the RZ/A3UL Feather System on Module (SoM), powered by the Renesas RZ/A3UL. This module leverages...