概要

説明

このソリューションは、持ち主を自動追従する旅行用のスマートバッグです。 このスマートバッグはトラベルバッグ業界に革命をもたらすもので、移動中にトラベルバッグを引っぱる必要がないため、高齢者、子供、妊婦に特に便利です。 取り外し可能なバッテリーパックは、簡単に充電することができます。 高度なAIアクセラレータと物体検出、モーション検出、距離検出用ToF (Time of Flight) センサにより、スマートトラベルバッグは所有者を追いかけながら自力で移動します。

このシステムのメリット:

  • RZ/V2Lマイクロプロセッサのビジョン用AIアクセラレータDRP-AIを内蔵
  • SLG74105 多軸モータ駆動用のHVPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリクス
  • 距離検出のための物体検出とTOF (Time of Flight)センサ
  • ZCS31050センサ信号コンディショナ(SSC)の圧力センシングを使用した重量検出
  • DA14531MODスマートボンド小型™ Bluetooth®スマートフォン接続用低エネルギーモジュール
  • アラーム、バッテリ低下のLED障害表示、追跡損失など。

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • スマートトラベルバッグ
  • スマートロック

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 AS007 AS007 AS007 I2C I2C I2C MOSFET MOSFET MOSFET Battery Manager Battery Manager Battery Manager DC-DC Buck DC/DC Buck DC/DC Buck eMMC eMMC eMMC DDR4 SDRAM 1Gig x16 DDR4 SDRAM 1Gig x16 DDR4 SDRAM 1Gig x16 Differential Sensor Signal Differential Sensor Signal Differential Sensor Signal Pressure Sensor Pressure Sensor Pressure Sensor Load Switch Load Switch Load Switch Buzzer Buzzer Buzzer LED LED LED Object Detection Camera Object Detection Camera Object Detection Camera ToF Sensor ToF Sensor ToF Sensor Motor-DC Sheet.60 Sheet.61 M M Sheet.62 Motor Sheet.68 Sheet.69 M M Battery Double-cell 1.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Ground (earth) Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.133 Sheet.112 Battery Double-cell 1 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Label Text 10pt.262 + + Label Text 10pt.262.111 - - Sheet.113 Battery Double-cell 1 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Label Text 10pt.262 + + Label Text 10pt.111 - - Sheet.123 Battery Double-cell 1 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Label Text 10pt.262 + + Label Text 10pt.111 - - Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Detachable Battery Pack Detachable Battery Pack Detachable Battery Pack Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 1.8V 1.8V 1.8V 3.3V 3.3V 3.3V 5V/3A 5V/ 3A 5V/3A Sheet.157 Sheet.158 Sheet.161 Sheet.162 Sheet.163 Sheet.164 Sheet.165 Sheet.166 Sheet.167 Sheet.168 8 8 8 8 Sheet.171 Sheet.173 Connector 1.166 1.8V/300mA 1.8V/300mA 1.8V/300mA 3.3V/100mA 3.3V/100mA 3.3V/100mA 2 2 2 2 Sheet.179 1.1V 1.1V 1.1V 1.8V 1.8V 1.8V 1.2V 1.2V 1.2V 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.184 Sheet.185 Sheet.186 Connector 1.166.187 Connector 1.166.188 Connector 1.166.189 Sheet.190 Sheet.191 Sheet.192 Connector 1.166.193 Sheet.194 12V/1A 12V/1A 12V/1A 3Amax 3Amax 3Amax 386mAmax 386mAmax 386mAmax 241mAmax 241mAmax 241mAmax 474mAmax 474mAmax 474mAmax Sheet.201 3V 3V 3V Sheet.203 Sheet.204 Sheet.206 Sheet.207 Sheet.208 2 2 2 2 Sheet.211 3.3V/4mAmax 3.3V/4mAmax 3.3V/4mAmax 2 2 2 2 Sheet.216 2.5V/20mA 2.5V/20mA 2.5V/20mA Sheet.218 Sheet.219 1.2V/439mA 1.2V/439mA 1.2V/439mA Sheet.221 Sheet.222 8 8 8 8 Sheet.225 8 8 8 8 Sheet.228 Sheet.230 Sheet.231 Sheet.232 Sheet.233 Sheet.234 12V/3A 12V/3A 12V/3A Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 12V/300mAmax 12V/300mAmax 12V/300mAmax Sheet.241 2 2 2 2 Sheet.244 Sheet.245 Sheet.246 Sheet.247 Sheet.248 HVPAK HVPAK HVPAK HVPAK HVPAK Sheet.249 Wheels Wheels Wheels Direction Direction Direction DC Motor DC Motor DC Motor Stepper Motor Stepper Motor Stepper Motor Sheet.254 2 2 2 2 Sheet.257 1 1 1 1 Sheet.260 2 2 2 2 Sheet.263 2 2 2 2 Sheet.266 Connector 1.166.267 Sheet.268 Sheet.269 5 5 5 5 Sheet.272 LED LED LED Smart Lock Smart Lock Smart Lock Sheet.275 Sheet.276 Component block.35 Inductor Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 3.3V/55mA 3.3V/ 55mA 3.3V/55mA 3.3V/10mA 3.3V/ 10mA 3.3V/10mA Li-Ion 3-6 Cells Li-Ion 3-6 Cells Li-Ion 3-6 Cells Sheet.301 PMIC PMIC PMIC LD01 LD01 LD01 BUCK1 BUCK1 BUCK1 LD02 LD02 LD02 BUCK3 BUCK3 BUCK3 BUCK2 BUCK2 BUCK2 VIN VIN VIN BUCK4 BUCK4 BUCK4 LDO3 LDO3 LDO3 I2C I2C I2C RTC RTC RTC Sheet.302 MPU MPU MPU I2C I2C I2C SDHI SDHI SDHI VDD VDD VDD VDD/CVDD VDD/CVDD VDD/CVDD DDR/VDDQ DDR/VDDQ DDR/VDDQ PVDD/USB PVDD/USB PVDD/USB I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO ADC ADC ADC GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO MIPI DSI MIPI DSI MIPI DSI DBSC DBSC DBSC I2C I2C I2C UART UART UART I2C I2C I2C ADC ADC ADC I2C I2C I2C Sheet.303 Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy VCC VCC VCC UART UART UART
Exiting Interactive Block Diagram