スピーカーバーとも呼ばれるサウンドバーは、複数のドライバを搭載した特別なスピーカーで、通常コンピュータのモニタ付近、あるいはテレビやホームシアター画面の下に設置します。これにより、サラウンドサウンドスピーカーシステムみたいに配線などの複雑さが増すことなく、サウンドエクスペリエンスが大幅に向上します。Bluetoothストリーミング機能を備えたサウンドバーは、コンパクトな設計ながらプレミアムなサウンドを作り出し、高いコストパフォーマンスも実現します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL85410 ワイドVIN 1A同期降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL8088 800mAデュアル出力、低待機時電流、2.25MHz動作、高効率同期整流降圧型レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL88002 超低消費電力3 Ld電圧スーパーバイザ (SC-70, SOT-23パッケージ)
|
電圧スーパーバイザ、リセットIC | ご購入 / サンプル |
RX111 小容量 ROM/少ピンラインナップ、USB2.0 内蔵 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL43240 Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT, Analog Switches
|
アナログ信号スイッチ | ご購入 / サンプル |
R1EX24064A Two-wire serial interface 64k EEPROM (8-kword × 8-bit)
|
EEPROM & PROM | ご購入 / サンプル |