当社は、2016年度より決算期(事業年度の末日)を3月31日から12月31日に変更しました。決算期変更の経過期間となる2016年12月期は、2016年4月1日から2016年12月31日の9ヶ月間となります。
また、当社グループは、2018年12月期の有価証券報告書における連結財務諸表より、国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しています。さらに、経営者が意思決定する際に使用する社内指標(Non-GAAP指標)および国際会計基準(IFRS)に基づく指標の双方によって、連結経営成績を開示しております。
通期(日本会計基準)
(億円)
2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 11,379 | 8,831 | 7,858 | 8,330 | 7,911 | 6,933 | 4,710 | 7,803 | 7,574 |
営業損益 | 145 | (568) | (232) | 676 | 1,044 | 1,038 | 547 | 784 | 668 |
経常損益 | 10 | (612) | 269 | 586 | 1,053 | 1,021 | 500 | 753 | 651 |
当期純損益(親会社株主に帰属する当期純損益) | (1,150) | (626) | (1,676) | (53) | 824 | 863 | 441 | 772 | 546 |
純資産 | 2,911 | 2,265 | 779 | 2,273 | 3,119 | 3,817 | 4,224 | 5,119 | 5,316 |
一株当たり純資産(円) | 680 | 523 | 160 | 129 | 186 | 228 | 252 | 304 | 314 |
ドキュメント
通期(日本会計基準)
タイトル | 形式 |
---|---|
9年間の業績推移 | XLS |
過去の業績推移
タイトル | 形式 |
---|---|
5年間の業績推移(NECエレクトロニクス) | XLS |
5年間の業績推移(ルネサス テクノロジ) | XLS |