RZ/V2H 四核 视觉 AI MPU 评测套件
RZ/V2H AI MPU 评测套件 (RTK0EF0168C04000BJ) 用于评测瑞萨电子 RZ/V2H 四核 视觉 AI MPU。 该套件包括 CPU 板和扩展(EXP)板。 支持 RZ/V2H 标准软件包,能轻松实现低功耗 AI 推理和视频流等软件开发任务。 此外,这款评测套件还支持图像信号处理器 (ISP)、3D 图形引擎...
DA9141 是一款具有集成开关 FET 的高效、高电流、四相降压 DC/DC 转换器。 该器件可驱动高达 40A 的负载,非常适合为当今复杂 SoC 中的高性能人工智能/图形处理器内核供电。
该器件的输入电压范围为 2.8V 至 5.5V,输出电压范围为 0.3V 至 1.3V,适用于各种低压系统。 DA9141 只需极少数量的分立元件即可运行,从而提供高度优化的 BOM 和封装。
DA9141 器件是瑞萨电子灵活、可扩展、可靠的商业级 PMIC 系列的一部分,可实现量身定制(Exact-Fit)的电源解决方案。 该器件采用 4.5mm x 7.0mm 60 引脚 FC-BGA 封装。 还提供汽车级版本(DA9141-A)。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 1.12 MB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
应用文档 | PDF 1.19 MB | |
指南 | PDF 456 KB | |
快速入门指南 | PDF 106 KB | |
原理图 | PDF 103 KB | |
6 items
|
RZ/V2H AI MPU 评测套件 (RTK0EF0168C04000BJ) 用于评测瑞萨电子 RZ/V2H 四核 视觉 AI MPU。 该套件包括 CPU 板和扩展(EXP)板。 支持 RZ/V2H 标准软件包,能轻松实现低功耗 AI 推理和视频流等软件开发任务。 此外,这款评测套件还支持图像信号处理器 (ISP)、3D 图形引擎...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Pkg. Type |
Carrier Type |
Price (USD) | 1ku |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|
器件号 | ||||
FC-BGA | ||||
FC-BGA |