IO-Link 可连接下一代的工业 4.0 器件。 IO-Link 是一种符合 IEC 标准的串行双向点对点连接装置,可用于信号传输和供电。 IO-Link 可连接现场层级设备与自动化系统,为工业工厂带来智能化体验。 IO-Link 通用、智能、易于安装与使用。

瑞萨电子的 IO-Link 系列产品可将现场层级的传感器与执行器连接至控制网络。 该协议经 IEC 认证,功能强大,易于安装与使用,是工业环境中备受欢迎的解决方案。 我们的 IO-Link 产品采用小型封装和可配置的引脚,不仅可简化设计、降低成本,还支持多种传感器类型。

瑞萨电子还提供带有高压 I/O 通道的紧凑型 IO-link 线路驱动器,以满足工厂与过程自动化应用场景中传感器和执行器系统的物理层要求。 此类器件在恶劣环境中可提供丰富的可配置系统功能与操作模式。

关于嵌入式传感器和执行器的 IO-Link

参与工业自动化流程的几乎所有的机械都会配备嵌入式传感器和执行器。操作和维护这种复杂的组件网面临着诸多难题。IO-Link 是一种理想的解决方案,提供智能化的点对点连接,可快速广泛地访问机器和设备数据。IO-Link 符合 I/O 标准,直通传感器和执行器等最微小的元件。这种强大的全新解决方案能够方便有效地获取底层数据并优化生产流程。

装配和调试新生产线的时间往往会超出预期。IO-Link 能够加速这一过程,帮助提高效率。在制造中,维持设备线的运转最为重要。借助于 IO-Link,生产线所需不同部件的数量得以降低,运行的可靠性得以提升,错误和故障也得到了降低。IO-link 能够尽可能提高下至传感器和执行器层面的透明度,提高整个生产线的效率。

IO-Link 有助于彻底优化生产流程。将这种新型连接计入生产方程式中,您会发现部署、装配、运行、维护和维修设备的难度大大降低。除此之外,它还会带来更多益处:精心设计的设备和复杂的技术需要技术人员掌握复杂的技能并获得高水平的资质。IO-Link 通过改善诊断并简化维护和维修,为您的员工提供支持。这不仅降低了经营成本,它还显著延长了运行时间,维持生产线的正常运转。

产品选择器: IO-Link 线驱动程序

通过我们的参数化产品选择工具探索我们的产品目录。比较各种参数的规格,找到适合您设计的零件。

产品选择器