瑞萨电子的 FemtoClock™, FemtoClock 新一代 (NG) ,FemtoClock 2以及 FemtoClock 3,这些器件是先进的高性能时钟频率合成器。 这些器件采用简单的低成本基频模式石英晶体作为低频参考,用来合成RMS jitter低于 120fs、频率高达 1.3GHz 的高品质时钟信号。RC3 系列还具有抖动衰减模式,在输入有噪声的信号时,也能提供 25fs 的输出抖动性能。
FemtoClock 器件是能够生成参考频率的完全可定制独立解决方案,可用于代替高性能应用中的晶体和 SAW 振荡器。 该系列设备通常用于替换三次泛音和高频基谐(HFF,inverted mesa)晶体振荡器或传统上用于产生高频时钟信号的昂贵表面声波 (SAW) 振荡器。 它们更加可靠、成本更低、更加普及而且交货期更短。
与固定频率振荡器不同,FemtoClocks 采用频率合成技术(时钟合成器),可提供多个时钟频率,而且在任何应用中都具有更高的灵活性。 由于 FemtoClocks 是基于 IC 芯片的时钟器件,因此在单一功能固定频率振荡器中无法提供的更多时钟树功能可集成至单一器件中。 瑞萨电子 FemtoClock 系列产品提供各种类型的器件封装和功能,比如可发送单一低抖动时钟信号的小型 8 -pin TSSOP 器件,配备 4 个输出的 4x4mm QFN器件 ,配备8路输出的7x7mm QFN器件,以及12路输出的9x9mm QFN器件。 该系列还可提供配有更多集成功能、多种输出模式、多种频率和更多其他复杂可编程合成功能。
PAM4 技术使得通信和数据中心市场的数据传输速率大幅跃升, 这也提高了此类系统中对计时源的性能要求。 瑞萨电子的 FemtoClock 3 高性能系列产品不仅可提供卓越的抖动性能,其还具有功耗低且外形小巧的特点,因此使用时可将时钟置于电路板上的任何位置。 这极大地简化了设计,优化了在时钟板上进行大量时钟布线引起的附加抖动。
除 PAM4 外,瑞萨电子 FemtoClock 时钟解决方案可为几乎所有对抖动敏感的应用提供理想的参考时钟。它们均可为 PHY、交换芯片、ASIC 和网络处理器提供基准时钟功能。 最终可形成简化的电路板设计和布局并缩短上市时间。 此外,FemtoClock 系列符合许多接口标准(如 10Gb 以太网、PCI Express®、光纤通道和 SONET)的低抖动时钟规范要求。
关于低抖动时钟
抖动可被定义为在理想周期计时信号中不希望出现的偏差。 在连续脉冲的频率、相位或幅度等特征中,都可以观察到抖动。 在高性能应用中,如果抖动水平较高,则可能会导致不希望出现的严重系统行为。 瑞萨电子提供业内领先的低抖动时钟合成器和锁相环振荡器(PLL 振荡器)产品组合,可满足几乎任何应用的需求。