瑞萨电子的 ISL84051、ISL84052、ISL84053 器件是精密的双向模拟开关,配置为 8 通道多路复用器/多路分解器(ISL84051)、双差分 4 通道多路复用器/多路分解器(ISL84052)和三路单刀双掷(SPDT)开关(ISL84053),可在 +2V 至 +12V 单电源或 ±2V 至 ±6V 电源下工作。 所有器件都有一个禁用引脚,可同时打开所有信号路径。
采用 ±5V 电源供电时导通电阻为 60Ω,采用 +5V 单电源供电时导通电阻为 125Ω。 每个开关都可以处理轨到轨模拟信号。 采用 ±5V 电源、温度为 +85°C 时,关断漏电流仅为 5nA。 所有数字输入均具有 0.8V 至 2.4V 逻辑阈值,确保在使用 +3.3V 和 +5V 单电源或 ±5V 双电源时兼容 TTL/CMOS 逻辑。
ISL84051是一款 8 对 1 的多路复用器器件。 ISL84052 是一款双通道 4 对 1 多路复用器器件。 ISL84053 是一款可靠的三路 SPDT,非常适合用于 2 对 1 多路复用器应用。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 1.01 MB | |
手册 | PDF 5.20 MB 日文 | |
产品变更通告 | PDF 131 KB | |
其他 | PDF 293 KB | |
产品变更通告 | PDF 98 KB | |
产品变更通告 | PDF 152 KB | |
产品变更通告 |
PCN10107 - Data Sheet Specification Change for Intersil ISL84051*, ISL84052*, and ISL84053* Products
PDF
61 KB
|
|
手册 - 开发工具 | PDF 741 KB | |
应用文档 | PDF 468 KB | |
9 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||
ISL84051IAZ circle有效 可提供样片 |
QSOP | Tube | 2 | 1.333 | 获取样片, |
ISL84051IAZ-T circle有效 |
QSOP | Reel | 2 | ||
ISL84051IBZ circle有效 可提供样片 |
SOICN | Tube | 3 | 1.23 | 获取样片, |
ISL84051IBZ-T circle有效 |
SOICN | Reel | 3 | ||
ISL84051IVZ circle有效 可提供样片 |
TSSOP | Tube | 1 | 1.608 | 获取样片, |
ISL84051IVZ-T circle有效 |
TSSOP | Reel | 1 | 1.333 |