图像
CPU Card for Motor Control
The CPU Card for Motor Control is an optional board for the Evaluation System for BLDC Motor. Using a CPU card and the evaluation system, users can easily evaluate...
三相感应电机解决方案专注于三相感应电机控制,并广泛应用于工业泵、风机和压缩机应用领域。 瑞萨旨在通过提供逆变控制样例软件,为客户开拓逆变器控制开发领域的先机,从而缩短开发时间。 使用该解决方案可以简化逆变器应用的开发过程。
异步电机在恒定速度控制状态下,负载突变时通过调整定子和转子之间的转差角频率来间接的调整励磁电流和转矩电流,以达到恒定速度控制的目的,平且可以像通用变频器一样,灵活的调整电机的转速。用户也可以应用该解决方案,开发异步电机的矢量控制的变频器。
问题:由于开/关控制不灵活,压力输出不稳定。
解决方案:通过逆变控制来实现变量控制。 在变频器电路板上增加检测传感器也可以实现稳定控制。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
样例程序 | ZIP 2.59 MB 日文 Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ | |
样例程序 | ZIP 2.53 MB 日文 Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ | |
样例程序 | ZIP 2.08 MB 日文 Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ | |
样例程序 | ZIP 2.16 MB 日文 Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ | |
4 items
|