这种冷链温度监测解决方案使用无线传感器,通过窄带物联网 (NB-IoT) 网络测量和记录远程位置(如冷藏箱)的实时温度,同时检测温度变化。
用于冷链管理解决方案的可扩展低功耗 (LE) 蓝牙™利用支持物联网的传感器来监控和管理具备防篡改功能、包装温度敏感的环境,以防止供应链中发生移动时出现变质和浪费。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL9301 High Input Voltage Charger With Power Path Management
|
单节电池充电 | 购买 / 样片 |
ISL91107 High Efficiency Buck-Boost Regulator with 3.6A Switches
|
升降压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
ISL9111A Low Input Voltage, High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1A Switch
|
升压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
ISL9001A LDO with Low ISUPPLY, High PSRR
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
SLG46621 GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Dual Supply
|
双电源 GreenPAK™ | 购买 / 样片 |
RA4W1 带有 48 MHz Bluetooth® 5.0 的低功耗单芯片 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, 蓝牙™低能耗, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL26102 Low-Noise 24-bit Delta Sigma ADC
|
Delta-Sigma A/D 转换器 | 购买 / 样片 |
HS3001 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
ZMOD4410 具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |