1GHz 64-bit Arm Cortex-A55 CPU 512Mbit OctaFlash and OctaRAM Feather Format
Unlock the full potential of real-time operating systems (RTOS) with the RZ/A3UL Feather System on Module (SoM), powered by the Renesas RZ/A3UL. This module leverages...
开源社群,亦称创客空间,已不再是传统意义上的黑客聚集地,而是已进入了家庭、办公室甚至工业应用等广泛领域,获得了越来越多的支持者。
Feather 是 Adafruit 最大的开源硬件板和配件品牌。 这些电路板具有相同的外形尺寸、引脚排列和锂聚合物电池充电功能。 某些主板提供特殊功能,例如蓝牙、Wi-Fi 或蜂窝网络连接、专用的“面包板”区域(用于原型设计,或 SD 卡接口)。 Adafruit 和其他贡献者的软件社群会为以上所有电路板提供支持。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL9205 Li-ion Battery Charger
|
单节电池充电 | 购买 / 样片 |
DA9062 专为需要高达 8.5 A 电流的应用而设计
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
AT25QL128A 128Mbit, 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O and QPI Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
RZ/A3UL 功能强大的 1GHz 64 位 MPU 在 RTOS 的支持下能够实现高清 HMI 和快速启动
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RAA214023 5.5V 2A Ultra Low Noise, High PSRR, LDO, pin to pin with TPS7A83 family
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL9008A Low Noise LDO with Low IQ, High PSRR
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
DA7212 Ultra-Low Power Stereo Codec with 650µW Always-On Power Mode
|
音频编码解码器 | 购买 / 样片 |
Unlock the full potential of real-time operating systems (RTOS) with the RZ/A3UL Feather System on Module (SoM), powered by the Renesas RZ/A3UL. This module leverages...