该解决方案展示了如何采用瑞萨电子的基于 Arm® Cortex®-M4 内核的RA6M1 MCU实现云连接网关模块。该系统通过通用接口 (RS-485/RS-232) 与外部模块进行通信。采集到的数据通过 4G 模块上传到云,以供进一步分析。电源可以灵活选择 12V 至 24V 输入,适用于更广泛的系统。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL85403 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL80505 高性能 500mA LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL3034E 4-Channel And 6-Channel High Speed, Auto-direction Sensing Logic Level Translators
|
逻辑电平信号转换器 | 购买 / 样片 |
RA6E1 入门级产品 200MHz Arm® Cortex®-M33,具有高性能和简化连接
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RA6M1 带有 120 MHz RA6 系列优化切入点的 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL3232E QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 150nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
|
RS-232 串行接口 | 购买 / 样片 |
ISL3179E High ESD Protected, +125°C, 40Mbps, 3.3V, Full Fail-Safe, RS-485/RS-422 Transceivers
|
带增强型 ESD 保护的 RS-485/422, 低功耗 RS-485/422 | 购买 / 样片 |