带远程信息处理板的 TFT 仪表盘
该电路板提供丰富的连接功能,包括移动屏幕的 Wi-Fi 镜像和蓝牙® 低功耗(LE)连接,以及仪表盘所需的低成本解决方案,如摄像头图像显示、指示灯和 TFT 亮度控制。
可在云上实验室使用
使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计
该系统具有各种无线模块,例如BLE,Wi-Fi和LTE,带有GPS模块和NFC读卡器。随着汽车的未来正朝着互联汽车的方向发展,这种远程信息处理单元是升级现有ECU(电子控制单元)以实现云连接的优势。NFC在汽车中发挥着重要作用,例如,将支持NFC的智能手机与汽车的信息娱乐系统连接起来。它还可用于升级物联网的工业系统。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL78206 40V 2.5A Buck Controller with Integrated High-Side MOSFET
|
降压稳压器(集成开关), 开关稳压器 | 购买 / 样片 |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
DA14531MOD SmartBond TINY™ 蓝牙®低功耗模块
|
蓝牙™低能耗 | 购买 / 样片 |
PTX100R 符合 NFC Forum 要求的高性能、高功率、多协议读卡器
|
近场通信(NFC) | 购买 / 样片 |
SLG46535 GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and Dual Supply
|
具有异步状态机的 GreenPAK™, Power GreenPAK™, 双电源 GreenPAK™ | 购买 / 样片 |