RenesasのZero-Distortion™ / Glitch-Free™ ピン対応のデモジュレータ製品は、世界最小の電力消費量と最小のIM3歪みを提供しており、MSBゲイン遷移中に0.5dB未満のオーバーシュート音を実現可能にします。 同様に、RenesasのZero-Distortion™ モジュレータ製品も高いIP3/IP2 性能を提供しており、競合製品と比較して非常に優れたACLR性能を実現します。

IQ変調器とIQ復調器について

IQ変調器は無線トランスミッタで使用され、信号の振幅と位相を整然かつ正確に変化させることで、正弦波にデータの変調とエンコードを行います。「I」は波の同相成分、「Q」は信号の直交(信号間の90度位相差)部分を指します。 変調器は、正弦波の振幅と位相を直接変更するよりも、「I」信号と「Q」信号の各コンポーネントの位相と振幅をコントロールする方が実装がずっと簡単です。

IQ復調器は無線レシーバで使用され、基本的にIQ変調器の逆の働きをします。 つまり、IQ復調器は、信号のIとQ(振幅と位相)コンポーネントを作り出すことによって、変調された信号のデータを取り除き、データを解釈できるようにします。

プロダクトセレクタ: モジュレータ & デモジュレータ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 2.24 MB
1 item

ニュース&ブログ

ブログ 2022年9月2日