この参照デザインは、産業用イーサネットに接続可能なセンサーハブ ソリューションの構築が容易なことが特徴です。ルネサスのRZ/N1Sマイクロプロセッサ (MPU)、電力製品およびセンサーを利用しています。このソリューションは RZ/N1S MPU に接続されたセンサーからデータを収集し、プログラマブルロジックコントローラ(PLC) などの産業用イーサネット プロトコルに対応するコントローラに送信します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL85410 ワイドVIN 1A同期降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL8088 800mAデュアル出力、低待機時電流、2.25MHz動作、高効率同期整流降圧型レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
R1EX24016A Two-wire serial interface 16k EEPROM (2-kword × 8-bit)
|
EEPROM & PROM | ご購入 / サンプル |
RZ/N1S 大容量の内蔵RAMにより周辺部品の削減が可能なため小型PLCやHMIに最適。R-INエンジン搭載でゲートウェイやセンサーハブなど適応可能
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL33002 I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability
|
2線バス・バッファ | ご購入 / サンプル |
RAA788150 5V Full-Duplex, 0.115 Mbps RS-485/422 Differential Transceiver with ±5kV EFT Immunity and ±10kV ESD Protection
|
ESD保護機能強化RS-485/422, 標準RS-485/RS-422 | ご購入 / サンプル |
FS3000 Air Velocity Sensor Module
|
液体および気体向けフローセンサモジュール | ご購入 / サンプル |
ZMOD4410 組み込み型人工知能(AI)搭載のファームウェアで設定可能な室内空気質(IAQ)センサ
|
MOxガスセンサ | ご購入 / サンプル |
HS3001 高性能 相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
ISL29501 ToF(Time-of-Flight)信号処理IC
|
近接センサ | ご購入 / サンプル |